Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Raindance E Basic set for overhead shower 400/400 1jet 26254180

Número de Artículo: 26254180
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Raindance E
Grupo del producto: Basic set shower
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Raindance E Basic set for overhead shower 400/400 1jet


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.52

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descripción: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descripción: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Número OmniClass: 23-31 17 19
Título OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nombre Valor
Colour chrome
Depth 400 mm
Mounting fixed
Width 400 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower
Name Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower 26254180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Basic set for Raindance E 400 x 400 mm Air 1jet overhead shower 26254180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.