Publique sus productos
Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 110 cm left
Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 110 cm left
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet with shower bar 110 cm left

    Traducido por Google,
    Raindance Select S Set de ducha 120 3jet con barra de ducha 110 cm izquierda
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26324000 Chrome - 26324400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, storage basket, shower hose, slider • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • shelf made of plastic, finish white • shelf can be removed for cleaning • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of metal • wallbar could be also used as grab bar - load capacity of 200 kg • stand pipe length: 1100.0 mm • shower bar diameter: 25 mm • profile stand pipe: round • shower holder can be removed • metal hand shower holder • TÜV certified
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26324000
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de productosRaindance Select S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1215
    • Ancho (mm)555
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC010109
    • ETIM NameSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures