Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Unica Shower bar Comfort 110 cm right 26404400

Número de Artículo: 26404400
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Unica
Grupo del producto: Wallbar sets
Anchura (mm): 502
Altura (mm): 1215
Profundidad (mm): 109
Fecha de publicación: 2017-03-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Unica Shower bar Comfort 110 cm right

· consists of: shower bar, shelf, slider
· TÜV certified
· shower holder can be removed
· wallbar could be also used as grab bar
· shelf made of plastic, finish white
· shelf can be removed for cleaning
· 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down
· fully chrome-plated metal shower slide
· bar width: 25 mm
· material: solid brass
· chrome-plated wall supports of metal


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 2.69

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Descripción: Shower fittings package
NBS Reference Código: 35-06-80
NBS Reference Descripción: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Número OmniClass: 23-31 17 19
Título OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nombre Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m R
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m R 26404400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica Comfort wall bar 1.10 m R
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26404400
Model Reference 26404400
Name Unica Comfort wall bar 1.10 m R 26404400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®