Publique sus productos
FixFit Wall outlet Porter 300 with shower holder and shower shelf
FixFit Wall outlet Porter 300 with shower holder and shower shelf
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Porter 300 with shower holder and shower shelf

    Traducido por Google,
    FixFit Toma de pared Porter 300 con soporte de ducha y repisa de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26456000 Chrome - 26456400 White/Chrome Specification: • 300 mm storage shelf • integrated support function on both sides • metal connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • flexible positioning, adjustment to left or right by 77.5 mm • for shower hoses with conical nut on both sides • safety glass in white and chrom
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26456000
    • Familia de productoWall outlet
    • Grupo de productosFixfit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures