Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Unica Shower bar Croma 90 cm with shower hose 26504000

Número de Artículo: 26504000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Unica
Grupo del producto: Wallbars
Anchura (mm): 83
Altura (mm): 959
Profundidad (mm): 81
Fecha de publicación: 2016-01-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Unica Shower bar Croma 90 cm with shower hose

· consists of: shower bar, shower hose, slider
· slide inclination angle can be adjusted by 45°
· wall bar type: chrome-plated brass pipe
· bar width: 22 mm
· fully chrome-plated shower slide
· slide with locking mechanism
· slide inclination angle adjustable in 2 steps
· silent inclination angle adjustment
· chrome-plated wall supports of plastic


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.88

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7251
Uniclass 1.4 Descripción: Taps/terminals for water supply
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20
Uniclass 2015 Descripción: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Código: 35-06-80
NBS Reference Descripción: Shower Fittings Packages
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 17 19
Título OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nombre Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica'Croma wall bar 0.90 m
Name Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Category Pr_40_20 ; Sanitary fittings and accessories
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Unica'Croma wall bar 0.90 m
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26504000
Model Reference 26504000
Name Unica'Croma wall bar 0.90 m 26504000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®