Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Croma Select S Overhead shower 180 2jet EcoSmart 9 l/min 26523400

Número de Artículo: 26523400
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Croma Select S
Grupo del producto: Overhead showers
Anchura (mm): 187
Altura (mm): 83
Profundidad (mm): 187
Fecha de publicación: 2016-01-12
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Croma Select S Overhead shower 180 2jet EcoSmart 9 l/min

· shower head size: 180 mm
· spray type: Rain, IntenseRain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· flow rate IntenseRain spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· Select button on overhead shower
· spray disc surface in two variants: chrome or white
· material spray disc: plastic
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.68

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descripción: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descripción: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Número OmniClass: 23-31 17 19
Título OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nombre Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma Select S 180 2jet overhead shower EcoSmart 9 l/min
Name Croma Select S 180 2jet overhead shower EcoSmart 26523400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87_76 ; Shower heads
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Croma Select S 180 2jet overhead shower EcoSmart 9 l/min
Manufacturer hansgrohe
Model Number 26523400
Model Reference 26523400
Name Croma Select S 180 2jet overhead shower EcoSmart 26523400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®