Publique sus productos
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Raindance Select E Shower set 120 3jet with shower bar 90 cm and soap dish

    Traducido por Google,
    Raindance Select E Set de ducha 120 3jet con barra de ducha de 90 cm y jabonera
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26621000 Chrome - 26621400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 120 mm • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26621000
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de productosRaindance Select E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1008
    • Ancho (mm)153
    • Profundidad (mm)209
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010109
    • Nombre ETIMSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures