Publique sus productos
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
    hansgrohe

    Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

    Traducido por Google,
    Ducha de mano Rainfinity Bastón 100 1jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26866000 Chrome - 26866140 Brushed Bronze - 26866340 Brushed Black Chrome - 26866670 Matt Black - 26866700 Matt White - 26866990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 x 38 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26866700
    • Familia de productoHand showers
    • Grupo de productosRainfinity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures