Número de Artículo: | 26867000 |
---|---|
Fabricante: | hansgrohe |
Familia del producto: | Rainfinity |
Grupo del producto: | Hand showers |
Anchura (mm): | 48 |
Altura (mm): | 230 |
Profundidad (mm): | 25 |
Fecha de publicación: | 2019-03-20 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
URL del producto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
---|---|
Instalación URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
Video tutorial: | |
Código GTIN: | 4059625220085 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/hansgrohe/product/26867000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | Chrome |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Duchas |
---|---|
Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
nombre UNSPSC: | Showers |
código UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Código: | L7214 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Showers |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Descripción: | Shower heads |
NBS Reference Código: | 35-06-81 |
NBS Reference Descripción: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Número OmniClass: | 23-31 17 00 |
Título OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nombre | Valor |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®