Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min 26867700

Número de Artículo: 26867700
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Rainfinity
Grupo del producto: Hand showers
Anchura (mm): 48
Altura (mm): 230
Profundidad (mm): 25
Fecha de publicación: 2019-03-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min

Rainfinity: the ultimate in showering indulgence

The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.

· shower head size: 100 mm
· spray type: PowderRain
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· with internal water conduction
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descripción: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descripción: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Número OmniClass: 23-31 17 00
Título OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nombre Valor
Application Hand shower
Material Chrome
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Chrome

BIMobject®