Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/6f8d7a69-4720-4ae5-9a91-c1fae914e492
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
Raindance S Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
Raindance S Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Traducido por Google,
Ver original
Raindance S Ducha fija 240 1jet 1,75 GPM
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 26927821 Brushed Nickel - 26927001 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
26927USA
Familia de producto
Overhead showers
Grupo de productos
Raindance S
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-02
Número de edición
1
Altura (mm)
2.13
Ancho (mm)
9.36
Profundidad (mm)
9.36
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--26927821
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
1.2
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
ETIM Code
EC011383
ETIM Name
Shower head
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
42
)
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.8
(
28
)
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.6
(
19
)
Descargar
hansgrohe
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Descargar
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Descargar
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1560/550 with 4 drawers for consoles with bowl
Descargar