Publique sus productos
Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm

    Traducido por Google,
    Raindance E Ducha fija 360 1jet con brazo de ducha 24 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27371000 Chrome - 27371020 Polished Chrome - 27371130 Polished Bronze - 27371140 Brushed Bronze - 27371250 Brushed Gold Optic - 27371260 Brushed Chrome - 27371300 Polished Red Gold - 27371310 Brushed Red Gold - 27371330 Polished Black Chrome - 27371340 Brushed Black Chrome - 27371800 Stainless Steel Optic - 27371820 Brushed Nickel - 27371830 Polished Nickel - 27371930 Polished Brass - 27371950 Brushed Brass - 27371990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 360 x 190 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 240 mm • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16,5 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27371000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosRaindance E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)169
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)339
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures