Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Raindance Select E Overhead shower 300 2jet with shower arm 27385000

Número de Artículo: 27385000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Raindance Select E
Grupo del producto: Overhead showers
Anchura (mm): 300
Altura (mm): 168
Profundidad (mm): 470
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Raindance Select E Overhead shower 300 2jet with shower arm

· shower head size: 300 x 160 mm
· shower arm length: 390 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain, RainAir
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 15 l/min
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 15 l/min
· Select button on overhead shower
· spray disc surface in two variants: chrome or white
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· installation: wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 2.65

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descripción: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descripción: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Número OmniClass: 23-31 17 19
Título OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nombre Valor
Colour chrome ; white ; chrome ; chrome ; white
Material metal
Mounting wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm
Name Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome ; white ; chrome ; chrome ; white
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/28/2017 12:00:00 AM
Description Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm
Features - shower head size: 300 x 160 mm - shower arm length: 390 mm - spray type: Rain, RainAir - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - spray type alternation: Select button on overhead shower - spray disc surface in two variants: chrome or white - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - installation type: wall - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material metal
Model Number 27385000
Model Reference 27385000
Name Raindance Select E 300 2jet overhead shower with shower arm 390 mm 27385000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®