Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint 27414000

Número de Artículo: 27414000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Fixfit
Grupo del producto: Wall outlet
Anchura (mm): 64
Altura (mm): 160
Profundidad (mm): 41
Fecha de publicación: 2017-03-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
FixFit Wall outlet with non-return valve and pivot joint

· shower hose connection with ball joint
· plastic connection angle with metal ball joint


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.13

Categoría BIMobject: Fontanería - Válvulas
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valve parts or accessories
código UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Código: L7117
Uniclass 1.4 Descripción: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descripción: Valve products
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and pivot joint
Name Fixfit wall outlet 27414000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Fixfit wall outlet with non-return valve and pivot joint
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27414000
Model Reference 27414000
Name Fixfit wall outlet 27414000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®