Publique sus productos
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Raindance Classic Ducha fija 240 1jet con brazo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27424000 Chrome - 27424090 Chrome/Gold Optic - 27424820 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27424000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosRaindance Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)524
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures