Publique sus productos
FixFit Wall outlet E without non-return valve
FixFit Wall outlet E without non-return valve
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet E without non-return valve

    Traducido por Google,
    FixFit Toma de pared E sin válvula antirretorno
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27454000 Chrome - 27454020 Polished Chrome - 27454130 Polished Bronze - 27454140 Brushed Bronze - 27454250 Brushed Gold Optic - 27454260 Brushed Chrome - 27454300 Polished Red Gold - 27454310 Brushed Red Gold - 27454330 Blue - 27454340 Brushed Black Chrome - 27454430 Red - 27454450 White - 27454460 Grey - 27454480 Yellow - 27454570 Green - 27454610 Black - 27454650 Aranja - 27454660 Porphyr - 27454670 Matt Black - 27454700 Matt White - 27454800 Stainless Steel Optic - 27454810 Satinox - 27454820 Brushed Nickel - 27454830 Polished Nickel - 27454840 Fine Brass - 27454880 Satin Chrome - 27454920 n.a. - 27454930 Polished Brass - 27454950 Brushed Brass - 27454990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • connection type: G ½ • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • material cover: plastic
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27454000
    • Familia de productoWall outlet
    • Grupo de productosFixfit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)174
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures