Publique sus productos
Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm
Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 180 1jet with shower arm 39 cm

    Traducido por Google,
    Raindance S Ducha fija 180 1jet con brazo de ducha 39 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27468000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 180 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27468000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosRaindance S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)473
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures