Publique sus productos
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm and soap dish

    Traducido por Google,
    Raindance Select S Set de ducha 120 3jet EcoSmart 9 l/min con barra de ducha de 90 cm y balda
    Especificaciones
    • Surfaces: - 27649000 Chrome - 27649400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, shelf • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • shelf made of safety glass • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • wall bar type: flat aluminium profile with safety glass finish • 41 mm width of shower bar • profile stand pipe: square • shelf finish: chrome or white • finish shower bar: chrome or white
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27649000
    • Familia de productoWallbar sets
    • Grupo de productosRaindance Select S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)945
    • Ancho (mm)319
    • Profundidad (mm)239
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC010109
    • ETIM NameSliding rod combination
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures