Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
Inicio
Categorías
Sanitarios
Accesorios para baño
WallStoris Squeegee
No disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
WallStoris Squeegee
Traducido por Google,
Ver original
Escurridor WallStoris
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
27916CHN
Familia de producto
supplies accessoires
Grupo de productos
WallStoris
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-02
Número de edición
1
Altura (mm)
44
Ancho (mm)
195
Profundidad (mm)
10
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--27916677
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Plastico
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
55
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
CSI UniFormat II Código
D2090
CSI UniFormat II Título
Other Plumbing Systems
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descargar
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Descargar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descargar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descargar