Publique sus productos
28020XXX sBox Set externo con embellecedor ovalado
28020XXX sBox Set externo con embellecedor ovalado
    hansgrohe

    28020XXX sBox Set externo con embellecedor ovalado

    sBox Set externo con embellecedor ovalado
    Especificaciones
    • Surfaces: - 28020000 cromo - 28020140 bronce cepillado - 28020340 cromo negro cepillado - 28020670 negro mate - 28020700 blanco mate - 28020990 color oro pulido Specification: • Consiste en: sBox, flexo de ducha, embellecedor • Adecuado para montaje sobre repisa o borde de la bañera • 1 elemento • Caudal a 3 bar: 9,5 l/min • Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm • Conexiones DN15 • Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m • Extraíble en cualquier momento
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28020XXX
    • Familia de productoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupo de productossBox
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)553
    • Ancho (mm)214
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClass Manual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures