Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/b7696780-0bd3-4cb2-a6d8-f996b8b84311
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
hansgrohe Shower holder Porter E
Disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
hansgrohe Shower holder Porter E
Traducido por Google,
Ver original
hansgrohe Soporte de ducha Porter E
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 28387001 Chrome - 28387141 Brushed Bronze - 28387341 Brushed Black Chrome - 28387671 Matt Black - 28387701 Matt White - 28387821 Brushed Nickel Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
28387001
Familia de producto
Shower support
Grupo de productos
hansgrohe
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-23
Número de edición
1
Altura (mm)
30
Ancho (mm)
48
Profundidad (mm)
78
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--28387001
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cromo
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
222
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código ETIM
EC010132
Nombre ETIM
Hand shower holder
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Descripción Uniclass 2015
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.6
(
52
)
Descargar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descargar
hansgrohe
26422XXX Vernis Blend Set de ducha Vario con barra de ducha 65 cm
Descargar
hansgrohe
RainDrain Go Complete set shower drain 600 tileable rear cover
Descargar
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Descargar
hansgrohe
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
Descargar