Publique sus productos
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+

    Traducido por Google,
    Ducha de techo Activera Q 290/180 1 chorro EcoSmart+
    Especificaciones
    • Surfaces: - 28739000 Chrome - 28739670 Matt Black Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28739XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosActivera Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)295
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures