Publique sus productos
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
28884USA Wall outlet Q with non-return valve
    hansgrohe

    28884USA Wall outlet Q with non-return valve

    Traducido por Google,

    Toma de pared Q con válvula antirretorno

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 28884001 Chrome

      - 28884141 Brushed Bronze

      - 28884251 Brushed Gold Optic

      - 28884341 Brushed Black Chrome

      - 28884671 Matt Black

      - 28884821 Brushed Nickel

      - 28884831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28884USA
    • Familia de productoShower support
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010132
    • Nombre ETIMHand shower holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers