Publique sus productos
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    Traducido por Google,
    Deslizador de empuje WallStoris Planet Edition
    Especificaciones
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28918XXX
    • Familia de productosupplies accessoires
    • Grupo de productosWallStoris Planet Edition
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61
    • Ancho (mm)43
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings