Publique sus productos
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Traducido por Google,
    Metris Classic Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31075001 Chrome - 31075005 Chrome - 31075621 Oil Rubbed Bronze - 31075821 Brushed Nickel - 31075825 Brushed Nickel - 31075831 Polished Nickel - 31075921 Rubbed Bronze - 31075925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 100 • projection: 114 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31075001
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosMetris Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)164
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures