Publique sus productos
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 230 without waste set

    Traducido por Google,
    Metris Mezclador monomando de lavabo 230 sin vaciador
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31081000 Chrome Specification: • ComfortZone 230 • projection: 155 mm • spout height: 230 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31081000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosMetris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)172
    • Ancho (mm)55
    • Profundidad (mm)158
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures