Número de Artículo: | 31083000 |
---|---|
Fabricante: | hansgrohe |
Familia del producto: | Metris |
Grupo del producto: | Basin mixers |
Anchura (mm): | 168 |
Altura (mm): | 118 |
Profundidad (mm): | 237 |
Fecha de publicación: | 2018-01-15 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31083000 |
---|---|
Instalación URL: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31083000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31083000 |
Video tutorial: | |
Código GTIN: | 4011097660998 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/hansgrohe/product/31083000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Peso Neto (kg): | 3.15 |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Grifos y llaves de baño |
---|---|
Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
nombre UNSPSC: | Sanitary ware |
código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Código: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Descripción: | Washbasin taps |
NBS Reference Código: | 31-75 |
NBS Reference Descripción: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Número OmniClass: | 23-31 11 00 |
Título OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Type | G 1 1/4 ; DN15 ; G 1/2 |
Height | 70 ; 128 mm |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/6/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set |
Name | Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set 31083000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/6/2017 12:00:00 AM |
Description | Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set |
Features | - ComfortZone 100 - projection 116 mm - flow rate: 5 l/min - ceramic valves hot/ cold 90 degrees - scope of supply: basic and finish set - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - connection dimension: DN15 |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | ceramic |
Model Number | 31083000 |
Model Reference | 31083000 |
Name | Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set 31083000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®