Publique sus productos
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set

    Traducido por Google,
    Metris Mezclador de lavabo de 3 orificios 100 con vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31083001 Chrome - 31083821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 118 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31083001
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosMetris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5
    • Ancho (mm)12.25
    • Profundidad (mm)6.63
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures