Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set 31083007

Número de Artículo: 31083007
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Metris
Grupo del producto: Basin mixers
Anchura (mm): 168
Altura (mm): 118
Profundidad (mm): 237
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 3.15

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Colour chrome
Connection Size 28 ; 32 mm
Connection Type G1/2
Height 70 ; 128 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31083007
Model Reference 31083007
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®