Publique sus productos
Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm
Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16.5 cm

    Traducido por Google,
    Metris Mezclador monomando de lavabo de empotrar de pared con caño 16,5 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 31085000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia31085000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosMetris
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)132
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures