Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Número de Artículo: 31471000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Metris
Grupo del producto: Bath mixers
Anchura (mm): 124
Altura (mm): 974
Profundidad (mm): 300
Fecha de publicación: 2019-03-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 9.16

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descripción: Bath taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Chrome

BIMobject®