Publique sus productos
Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm
Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Bidette hand shower 1jet with shower holder and pressure shower hose 125 cm

    Traducido por Google,
    hansgrohe Bidette teleducha 1jet con soporte de ducha y flexo de ducha de presión 125 cm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 32129000 Chrome - 32129020 Polished Chrome - 32129130 Polished Bronze - 32129140 Brushed Bronze - 32129250 Brushed Gold Optic - 32129260 Brushed Chrome - 32129300 Polished Red Gold - 32129310 Brushed Red Gold - 32129330 Polished Black Chrome - 32129340 Brushed Black Chrome - 32129800 Stainless Steel Optic - 32129820 Brushed Nickel - 32129830 Polished Nickel - 32129930 Polished Brass - 32129950 Brushed Brass - 32129990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bidette hand shower, shower holder, chrome-colored shower hose • shower head size: 25 mm • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • with non-return valve • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • surface shower hose chrome • we recommend using this product with an upstream shut-off valve in the line
    Especificaciones técnicas
    • Referencia32129000
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)116
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)310
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures