Publique sus productos
Metropol Single lever bidet mixer with lever handle and push-open waste set
Metropol Single lever bidet mixer with lever handle and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol Single lever bidet mixer with lever handle and push-open waste set

    Traducido por Google,
    Metropol Mezclador monomando de bidé con manecilla palanca y vaciador Push-Open
    Especificaciones
    • Surfaces: - 32520000 Chrome - 32520140 Brushed Bronze - 32520340 Brushed Black Chrome - 32520670 Matt Black - 32520700 Matt White - 32520990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 129 mm • spout height: 100 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia32520000
    • Familia de productoBidet mixers
    • Grupo de productosMetropol
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)161
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)153
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • ETIM CodeEC010888
    • ETIM NameBidet mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures