Publique sus productos
Metropol 2-hole rim mounted single lever bath mixer with lever handle
Metropol 2-hole rim mounted single lever bath mixer with lever handle
    hansgrohe

    Metropol 2-hole rim mounted single lever bath mixer with lever handle

    Traducido por Google,
    Metropol Mezclador monomando de bañera con 2 orificios para borde con manecilla tipo palanca
    Especificaciones
    • Surfaces: - 32548000 Chrome Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia32548000
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosMetropol
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)181
    • Profundidad (mm)131
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)770
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures