Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and Secuflex 32552000

Número de Artículo: 32552000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: Metropol
Grupo del producto: Bath mixers
Anchura (mm): 474
Altura (mm): 216
Profundidad (mm): 246
Fecha de publicación: 2017-03-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and Secuflex

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose,
shower holder
· projection 197 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl
· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 4.33

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20
Uniclass 2015 Descripción: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Código: 31-76
NBS Reference Descripción: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles
Name Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handle 32552000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles
Manufacturer hansgrohe
Model Number 32552000
Model Reference 32552000
Name Metropol 4-hole rim mounted bath mixer with lever handle 32552000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®