Publique sus productos
Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    4.5 de 5 estrellas4.5(23 reseñas)
    Traducido por Google,
    Porta papel higiénico Logis
    Especificaciones
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40526000
    • Familia de productoRoll holders
    • Grupo de productosLogis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)157
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)510.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings