Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hansgrohe/products/26bc02b1-ad5c-4a3a-a375-14b5ea0152f5
Inicio
Categorías
Fontanería
Fontanería - Otros
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
No disponible en Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
hansgrohe POE BWF 51-S backwash filter
Traducido por Google,
Ver original
hansgrohe POE BWF 51-S filtro de retrolavado
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 40911007 n.a. Specification: • 360 degrees routing and quick change function for easy preinstalltion • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
40911007
Familia de producto
Filtration
Grupo de productos
hansgrohe
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-11-23
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40911007
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
0.9
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Fontanería - Fontanería - Otros
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Plumbing fixtures
Código UNSPSC
3018
CSI MasterFormat 2014 Code
12 58 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Furniture
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Descargar
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Descargar
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Descargar
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
Descargar
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
Descargar
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
Descargar