Publique sus productos
hansgrohe POE BWF 82-S20 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S20 backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 82-S20 backwash filter

    Traducido por Google,
    hansgrohe POE BWF 82-S20 filtro de retrolavado
    Especificaciones
    • Surfaces: - 40917007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN20 • flow rate (at 1.1 bar): 2.3 m³/h • point of entry
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40917007
    • Familia de productoFiltration
    • Grupo de productoshansgrohe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia
    China