Publique sus productos
Sink combi 370/370
Sink combi 370/370
    hansgrohe

    Sink combi 370/370

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    C71 C71-F765-10 Fregadero combi 370/370 Seleccionar
    Especificaciones
    • Surfaces: - 43203000 Chrome - 43203800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, manual waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 840 x 480 mm • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • ComfortZone 200 • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia43203000
    • Familia de productoSink combinations (bundle)
    • Grupo de productosC71
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)865
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Productos similares