Publique sus productos
Built-in sink 450
Built-in sink 450
    hansgrohe

    Built-in sink 450

    Traducido por Google,
    S71 S711-F450 Fregadero empotrado 450
    Especificaciones
    • Surfaces: - 43301800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 530 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Especificaciones técnicas
    • Referencia43301800
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosS71
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures