Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

S712-F655 Built-in sink 180/450 43310800

Número de Artículo: 43310800
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: S71
Grupo del producto: Sinks
Anchura (mm): 755
Altura (mm): 190
Profundidad (mm): 500
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
S712-F655 Built-in sink 180/450

· material: stainless steel
· number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl
· tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 80 cm
· type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or
flush-mount installation
· position overflow: on the right side of the main bowl
· tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen
mixer
· corner radius: 10 mm


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 7.75

Categoría BIMobject: Cocina - Fregaderos
Clasificación IFC: Flow Terminal
nombre UNSPSC: Sinks
código UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Código: L7232
Uniclass 1.4 Descripción: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Código: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descripción: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Descripción: Kitchen sinks
NBS Reference Código: 31-79
NBS Reference Descripción: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Número OmniClass: 23-31 13 00
Título OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures