Publique sus productos
Built-in sink 450 with drainboard
Built-in sink 450 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 450 with drainboard

    Traducido por Google,
    S51 S514-F450 Fregadero de encastre 450 con escurridor izquierdo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 43314170 Graphiteblack - 43314290 Stonegrey - 43314380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 1030 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • orientation: bowl right • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • for installation in worktops from 20 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Especificaciones técnicas
    • Referencia43314290
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosS51
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)205
    • Ancho (mm)1050
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)13.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
    Productos similares