Publique sus productos
Under-mount sink 370/370
Under-mount sink 370/370
    hansgrohe

    Under-mount sink 370/370

    Traducido por Google,
    S51 S510-U770 Fregadero bajo encimera 370/370
    Especificaciones
    • Surfaces: - 43434170 Graphiteblack - 43434290 Stonegrey - 43434380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 768 x 398 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 2 main bowls • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Especificaciones técnicas
    • Referencia43434290
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosS51
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)205
    • Ancho (mm)820
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)13.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures