Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

S719-U760 Under-mount sink 305/435 43435807

Número de Artículo: 43435807
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: S71
Grupo del producto: Sinks
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
S719-U760 Under-mount sink 305/435

· material: stainless steel
· number of bowls: 2 main bowls
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 90 cm
· type of installation: undermount
· corner radius: 10 mm


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 10.11

Categoría BIMobject: Cocina - Fregaderos
Clasificación IFC: Flow Terminal
nombre UNSPSC: Sinks
código UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Código: L7232
Uniclass 1.4 Descripción: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Código: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descripción: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Descripción: Kitchen sinks
NBS Reference Código: 31-79
NBS Reference Descripción: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Número OmniClass: 23-31 13 00
Título OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures