Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

D11-10 Manual waste and overflow set for sink 400/450 43920000

Número de Artículo: 43920000
Fabricante: hansgrohe
Familia del producto: hansgrohe
Grupo del producto: Waste systems sink
Anchura (mm): 298
Altura (mm): 267
Profundidad (mm): 471
Fecha de publicación: 2019-03-26
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
hansgrohe D11-10 Manual waste and overflow set for sink 400/450

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Material principal: Other
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.72

Categoría BIMobject: Fontanería - Válvulas
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valve parts or accessories
código UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descripción: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-93
Uniclass 2.0 Descripción: Valve Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descripción: Valve products
NBS Reference Código: 94-93
NBS Reference Descripción: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nombre Valor
Handle Type manual waste and overflow set
Method Of Operation Drain operation via pushing/pulling screen basket
Waste Connection True

BIMobject®