Publique sus productos
Automatic waste and overflow set for double bowl granite
hansgrohe

Automatic waste and overflow set for double bowl granite

Traducido por Google,
hansgrohe D17-11 Vaciador automático y rebosadero para granito de doble cubeta
Especificaciones
  • Surfaces: - 43938000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap • drain system: drain operation of main bowl via turning pop-up handle and additional bowl via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Especificaciones técnicas
  • Referencia43938000
  • Familia de productoWaste systems sink
  • Grupo de productoshansgrohe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Cocina - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCValve parts or accessories
  • Código UNSPSC40141616
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValve Accessories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING
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
Productos similares