Publique sus productos
54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
    hansgrohe

    54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right

    Traducido por Google,
    Xilesa E Armario de media altura 400/350, bisagra de puerta derecha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 54284550 Cashmere Oak - 54284700 Matt White - 54284760 Slate Matt Grey - 54284780 Sand Matt Beige Specification: • consists of: mid-height cabinet, glass shelves, cover plate • MoistureProof: durable and consistent material • material cover plate: medium density fiberboard (MDF) • surface material cover plate: lacquer • thickness cover plate: 16 mm • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right, door hinge direction can be changed • SoftClose, for gentle closing • mounting condition: pre-mounted • with mounting material
    Especificaciones técnicas
    • Referencia54284XXX
    • Familia de productoTall cabinet
    • Grupo de productosXilesa E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1065
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)24.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework