Publique sus productos
54303XXX Xilesa E Vanity unit 1180/550 with 2 drawers for consoles for wash bowl/countertop
54303XXX Xilesa E Vanity unit 1180/550 with 2 drawers for consoles for wash bowl/countertop
54303XXX Xilesa E Vanity unit 1180/550 with 2 drawers for consoles for wash bowl/countertop
54303XXX Xilesa E Vanity unit 1180/550 with 2 drawers for consoles for wash bowl/countertop
    hansgrohe

    54303XXX Xilesa E Vanity unit 1180/550 with 2 drawers for consoles for wash bowl/countertop

    Traducido por Google,
    Xilesa E Mueble de lavabo 1180/550 con 2 cajones para consolas para lavabo de sobre encimera.
    Especificaciones
    • Surfaces: - 54303550 Cashmere Oak - 54303700 Matt White - 54303760 Slate Matt Grey - 54303780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 2 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Especificaciones técnicas
    • Referencia54303XXX
    • Familia de productoVanity unit
    • Grupo de productosXilesa E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)1180
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)49.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework