Publique sus productos
54962XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 600/30 for wall switch
54962XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 600/30 for wall switch
54962XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 600/30 for wall switch
54962XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 600/30 for wall switch
    hansgrohe

    54962XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 600/30 for wall switch

    Traducido por Google,

    Espejo Xarita Lite Q con luces LED laterales 600/30 para interruptor de pared

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 54962700 Matt White

      - 54962670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • control via wall switch provided on site
      • luminous flux: 2310 lm
      • Power illuminant: 16 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct vertical LED light (on both sides)
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • direct LED light: energy efficiency class C
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 600/700/30

    Especificaciones técnicas
    • Referencia54962XXX
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosXarita Lite Q
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)706
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)33
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings