Publique sus productos
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions

    Traducido por Google,
    RainDrain Rock Finish set desagüe de ducha 600 cortado a medida y alicatable
    Especificaciones
    • Surfaces: - 56029000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 600 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia56029000
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de productosRainDrain Rock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7
    • Ancho (mm)58
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures